Hay 17962 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Máquinas para construcción de carreteras
x
816 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 25 - 48 Ordenado por: 
CAT 140 GC, 295,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability., AL
1,356 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónaire acondicionadobaliza

See Details
CAT 120 RIP, 279,5002019
Fredericksburg, VA
3,345 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmiluminaciónproduct linkradio cd am/fmcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 140 GC, 265,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1,221 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónaire acondicionadobloque de empuje

See Details
CAT 12M3, 255,0002019
Aurora, CO
3,259 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionescontrapesoprotección: transmisiónradio

See Details
CAT 627K, 799,9762019
Apache Junction, AZ
3,169 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13AWDT, 385,9222020
Mesa, AZ
2,504 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13 AWD, 481,6272023
Kingman, AZ
729 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13 TRE, 347,3302020
Mesa, AZ
2,801 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
John Deere & CO. 772D, 55,0002008
Mason City, IA
14,265 h Condicionesaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'extensión de la hojaenganche/levantamiento frontal

See Details
CAT 120M2, 145,8502017
Simpsonville, SC
6,152 h Condicioneseropsdirección de palanca universaliluminaciónproduct linkradio cd am/fm

See Details
CAT 120M2 AWD, 166,6672013
Brewer, ME
6,756 h Condicionestamaño de la vertedoraaire acondicionadoiluminaciónrops - cerradocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 140, 285,0002020
Montgomery, FL
2,346 h Condicionesaire acondicionadotamaño de la vertedora - 14'escarificadoriluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 12M3AWD, 245,8002019
Altoona, IA
3,501 h Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 12M3AWD, 245,6002019
Altoona, IA
3,839 h Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 631G, 283,5002011
Georgetown, TX
13,467 hproduct linkaire acondicionadoeropsretardador

See Details
CAT 631G, 288,7502011
San Antonio, TX
12,823 haire acondicionadoeropsretardador

See Details
CAT 631G, 299,2502008
Waco, TX
10,850 haire acondicionadoerops

See Details
CAT 140M, 139,5002012
Fargo, ND
8,604 h Condicionescontrol de inclinación verticaltraba del diferencialdesplazamiento lateralconfiguración: nieve

See Details
CAT 140M2AWD, 126,2002011
Altoona, IA
5,631 h Condicionesaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
CAT 623K, 595,7422019
Apache Junction, AZ
5,418 h

See Details
CAT 627K, 561,7502018
San Antonio, TX
6,048 haire acondicionadoenganche de amortiguaciónempuje y arrastreiluminaciónrops - cerrado

See Details
CAT 12M3, 227,5002018
Montgomery, AL
4,377 h Condicionesaire acondicionadotamaño de la vertedora - 14'desgarrador - vástagos múltiplesbloque de empujeiluminación

See Details
CAT 623G, 210,0002004
CO
15,388 haire acondicionadorops - cerrado

See Details
CAT 12M2AWD, 138,5002014
Altoona, IA
4,565 h Condicionesaire acondicionadomando - todas las ruedastamaño de la vertedora - 14'configuración: nieveextensión de la hoja

See Details
Mostrar más resultados

Máquinas para construcción de carreteras