Hay 17761 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Máquinas de asfalto
x
231 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 193 - 216 Ordenado por: 
Weiler P385A, 90,8932016
Candiac, QC
2,780 h Condiciones

See Details
CAT PM6202018
Rubano
3,429 h

See Details
CAT AP255E, 173,2772017
Winnipeg, MB
407 h Condicionesenlace al productoreglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblesistema generador

See Details
CAT PM62020183,988 h

See Details
CAT PM62020183,988 h

See Details
Bitelli SF200, 93,8342003
Madrid
12,000 h

See Details
CAT AP1055D, 32,2852006
Trois-riveres, QC
10,893 h Condicionesreglón, sistema de ventilaciónvara

See Details
CAT AP1000B, 16,5791998
Cambridge, ON
6,800 h Especificacionesiluminación

See Details
CAT AP1000D, 59,7712006
Candiac, QC
10,497 h Condicionesbalizarodillo de empujereglón, extensiblesistema generadorcontrol de comba de potencia

See Details
Mauldin 1750-C, 83,6212015
Pointe-claire, QC
3,208 h Condicionessistema de calentamiento del reglón - eléctricotipo de reglón: hidráulicoreglón: extensiones - sistema hidráulicoreglón: varacontroles de grosor: manuales

See Details
CAT AP500E, 131,6852011
Point-claire, QC
1,004 h Condicionesiluminaciónenlace al productocombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreplancha ceextintor de incendios

See Details
CAT AP1000E, 110,6712012
Hamilton, ON
6,544 h Condicionesiluminación

See Details
CAT AP300F, 92,1412020
Chesterfield
2,677 h

See Details
CAT BG2455C, 22,6141999
Winnipeg, MB
11,938 h Condicionesiluminaciónreglón, extensibleenganche de camión

See Details
CAT PM310, 191,9342019
Quimper, 29
1,358 hplancha ceetiqueta de la epaextintor de incendioscombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreiluminación

See Details
CAT RR250, 23,0501992
Candiac, QC
12,927 h Condicionesiluminación

See Details
CAT AP355F, 170,6082020
Moissy Cramayel, 77
959 h Condicionesplancha cebalizareglón, estándar

See Details
CAT BB73020076,374 h

See Details
CAT AP655FLRC, 245,0002016
Yangon
1,745 h Rebuild

See Details
Roadtec MTV1100EX, 154,5002019
Newcastle, NSW
1,400 h Condicionesiluminaciónbalizaextintor de incendios

See Details
CAT PM-201, 289,0002010
Cd. Obregon
6,100 hiluminaciónbaliza

See Details
CAT AP-1055D, 290,0002010
Tijuana
5,400 hcontroles, grado sin contacto (sónico)rodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblesinfines, ajustables verticalmente

See Details
ASPHALT EQUIP. MFG. SPL110, 525,0002013
Cananea
1,000 h

See Details
CAT AP355FLRC, 218,0002017
Cd. Obregon
1,500 hbalizarodillo de empujereglón, sistema de calefacción eléctricareglón, extensiblecontroles, no en contacto con el alimentador (sónico)

See Details
Mostrar más resultados