Caterpillar TL642C

Caterpillar TL642C

Precio
122,000 USD
Año
2015
Horas de uso
864 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TL642C
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieTHG01560
Numéro D'unidadEQ028463
Numero de catálogoCU4476035
Año de fabricación2015
Horas de uso864 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónScarborough, ME
Precio
Precio sin IVAUS$ 122,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CAB, ENCLOSEDCAB, ENCLOSED
Más informaciónAXLE, STANDARD
BATTERY, COLD WEATHER
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
BOOM, STANDARD
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ENGINE, 75KW
ENVIRONMENTAL CONTROL, HEATER
FENDER, CAB, SINGLE
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V,75KW
HYDRAULICS, COLD WEATHER
LOADCHART, (ENGLISH), TL642C
TIRES, 370/75-28, FS, MT, FOAM
TL642C TELEHANDLER, HRC
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Kenneth DiRienzo
Teléfono:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono