Caterpillar TH460B

Caterpillar TH460B

Precio
45,000 USD
Año
2006
Horas de uso
5159 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar TH460B
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieSLF02676
Numéro D'unidadSLF2676
Numero de catálogoCU4550090
Año de fabricación2006
Horas de uso5159 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCasper, WY
Precio
Precio sin IVAUS$ 45,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*AIR CONDITIONER
*AXLES, INC DIFFLOCK + S/SENSOR
*CAB, COMFORT
*CONTROLS, JOYSTICK FORK CONFIG
*COUNTERWEIGHT, (NACD)
*COUPLER, HYDRAULIC SINGLE AUX1
*ENCLOSURE, ENGINE (NACD)
*ENGINE/TRAN, 99HP, 4SP SYNC+AC
*FENDERS
*HITCH, REAR TOW, MANUAL
*HYDRAULICS, CONT. FLOW AUX
*INDICATOR, BOOM ANGLE
*LAMPS, FLOOD, CAB
*LIGHTS, FLOOD, BOOM
*LINES, HEATER (T2 ENGINE)
*SEAT,AIR SUSPENSION, CLOTH
*STEP, STORAGE
*SUN SCREEN
*TH460B TELEHANDLER
*WASHER, BOTTLE
*WIPER, REAR WINDOW
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERY, DUAL W/DISCONNECT
BELT, SEAT 2IN RETRACTABLE
CARRIAGE, WIDE FRAMERS, ROTATE
COVER, ENGINE
CYLIX APPLICATION, SHIP BY SEA
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
GUARD, FRONT & ROOF
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ENGLISH W STABS
LIGHTS, RH ROADING
LOADCHARTS, TH460B W/STABS
MANUAL, PARTS
MANUAL, ROUGH TERRAIN
MIRROR, SUPPLEMENTAL
MIRROR, SUPPLEMENTAL INTERIOR
PACK, MISCELLANEOUS MATERIAL
PACK, ROLL ON/ROLL OFF BY SEA
PACK,FRONT END ATTACHMENT N.I.
STABILIZERS, PLATFORM READY
TIRES, 14-24 CAT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WYOMING MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 307 472 1000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono