Búsqueda rápida

CAT TL1255

CAT TL1255

Año
2018
Horas de uso
4,643 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

STOWERS RENTS
Crossville, TN
+1 865 218 8800
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT TL1255
STOWERS RENTS
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieML701351
Numéro D'unidadML701351
Numero de catálogo10088317
Año de fabricación2018
Horas de uso4,643 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCrossville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA138,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Cabina - CerradoCab - Enclosed
Más informaciónALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
CAT TL1255D TELEHANDLER
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
EQUIPPED WITH CAT PRODUCT LINK
FENDER, FRONT
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana