CAT TL1255D - manipuladores telescópicos - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Año
2017
Horas de uso
5,055 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WARREN CAT
Ardmore, OK
+1 806 677 5867
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT TL1255D
WARREN CAT - MIDLAND
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieML700871
Numéro D'unidadC79798
Numero de catálogo10161646
Año de fabricación2017
Horas de uso5,055 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónArdmore, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA128,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Product LinkProduct Link
Cabina - CerradoCab - Enclosed
Más informaciónALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
FOAM FILLED TIRES
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
REVERSING, SENSOR
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1101
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteHood is hard to close
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1010
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBottomseat cushion is torn
  • Bueno
  • Bueno
motor
500
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Lite
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFront boom coupler has a wiring harness that is cut
transmisión
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
1100
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPedal
  • BuenoWet
sistemas hidráulicos
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • Boom sections have a little slack
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaBKT3895NoNoNo
Trasero izquierdoLighting2880NoNoNo
Delantera derechaLighting2880NoNoNo
Trasera derechaLighting2880NoNoNo
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana