CAT TH255C - manipuladores telescópicos - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT TH255C

CAT TH255C

Año
2018
Horas de uso
2,410 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT TH255C
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosmanipuladores telescópicos
Número de serieJK201521
Numéro D'unidadW72403
Numero de catálogo10166578
Año de fabricación2018
Horas de uso2,410 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Junction, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA62,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
MotorEngine
Más información**NOT AVAIABLE FOR RPO**
2412 BW 10/29/24
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
CARRIAGE, STANDARD 50"
CAT CERTIFIED USED
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
ENGINE BLOCK HEATER, 110V
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
INSTRUCTIONS, ANSI
LICENSE PLATE
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LOADCHART, UNI CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Online Owner's Manual
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
SEAT, FABRIC
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, FOAM
WASHER/WIPER, ROOF & REAR
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1200
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
900
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
900
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana