Búsqueda rápida

Liebherr LH26MELI

Liebherr LH26MELI

Año
2020
Horas de uso
4,523 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hamm-rhynern
Información básica
MarcaLiebherr LH26MELI
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosmanipuladores de materiales o demolición
Número de serieVZK122601
Numéro D'unidadVZK122601
Numero de catálogo10126353
Año de fabricación2020
Horas de uso4,523 h
PaísAlemania
UbicaciónHamm-Rhynern, Alemania
Precio
Precio sin IVA191,324 USD
IVA (19%)36,352 USD
Precio con IVA227,676 USD
Detalles
Más informaciónTIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana