Búsqueda rápida

CAT MH3026-06C

CAT MH3026-06C

Año
2018
Horas de uso
7,733 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Lohfelden
Información básica
MarcaCAT MH3026-06C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosmanipuladores de materiales o demolición
Número de serieFB900335
Numéro D'unidadFB900335
Numero de catálogo10126125
Año de fabricación2018
Horas de uso7,733 h
PaísAlemania
UbicaciónLohfelden, Alemania
Precio
Precio sin IVA147,281 USD
IVA (19%)27,983 USD
Precio con IVA175,264 USD
Detalles
Más informaciónDESCRIPTION: GENERATOR
ENGINEPOWER: 175 HP
LENGTH OF STICK: 5900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 25.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana