Búsqueda rápida

Metso LT120

Metso LT120

Año
2022
Horas de uso
595 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaMetso LT120
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosherramienta de trabajo - trituradora
Número de serie182244
Numéro D'unidad500560
Numero de catálogo10046490
Año de fabricación2022
Horas de uso595 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA1,111,506 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
SEPARADOR MAGNÉTICOMAGNETIC SEPARATOR
Más información1ST GRIZZLY SPACING 90MM
2ND GRIZZLY PSACING 90MM
720 OPO
BELT PROTECTION PLATE
C120 JAW CRUSHER
CAT C9.3B DIESEL ENGINE T4F
END OF CONSIST
EXTENDED MAIN CONVEYOR
FEED HOPPER 7 CUBIC M
HYD SETTING ADJUSTMENT
HYDRAULIC PTO
INTERLOCKING
JAW MAINTENANCE PLATFORM
LT120 FEEDER
MATERIAL LEVEL CONTROL
METSO BEIGE
METSO OUTOTEC METRICS
QUARRY JAW PROFILE
REMOTE RADIO CONTROL
SCREEN DECK MEDIA 35MM STEELCLTH
STANDARD CLIMATE (-20C/35C)
WATER SPRAYING SYSTEM
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana