Búsqueda rápida

Caterpillar HM 308 H95

Caterpillar HM 308 H95

Precio
$12,500
Año
2018
Horas de uso
1 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Información básica
MarcaCaterpillar HM 308 H95
Grupo de productosherramienta de trabajo - martillo
Número de serieX9F01115
Numéro D'unidadNP020581
Numero de catálogo4762141
Año de fabricación2018
Horas de uso1 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA12,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónBRACKET, MHE 8T 50MM, XL
HAMMER, H95ES
LINES, H80-H95, MHE 7-10T
PRICED 11.29.22 JLS (55%)
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana