CAT GB120 - herramienta de trabajo- hojas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT GB120

CAT GB120

Año
2023
Horas de uso
50 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT GB120
Ziegler CAT
Grupo de productosherramienta de trabajo- hojas
Número de serieBG700448
Numéro D'unidadEQ0129435
Numero de catálogo10150634
Año de fabricación2023
Horas de uso50 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShakopee, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA30,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónGB120, Skid Steer HYD 78"-103" Grader Blade SFSP 13-23
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, SKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 248, 248 B, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 256 C, 256 C [HF], 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
condición general
200
  • No
  • No
  • Skid Steer quick coupler plate.
  • Looks almost new
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.