Equipo de compactación
herramienta de trabajo - compactador de plancha vibratoria
MultiQuip
Inicio
Construcción
Equipo de compactación
herramienta de trabajo - compactador de plancha vibratoria
MultiQuip
MultiQuip VP MVC82
Información básica
Marca
MultiQuip VP MVC82
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productos
herramienta de trabajo - compactador de plancha vibratoria
Número de serie
H-15166
Numéro D'unidad
VP1626
Numero de catálogo
10120542
Año de fabricación
2022
Horas de uso
1 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Moab, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
1,550
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Más información
AIR-COOLED, SINGLE-CYCLINDER
BASEPLATE: 17.7" X 22"
CENTRIFUGAL FORCE: 3080 LBS.
COMPACTION DEPTH: UP TO 12"
HONDA 4.8HP, GASOLINE, 4-CYCLE
PRICED 8/29/24 WJ
VIBRATORY PLATE COMPACTOR
WATER TANK: 11.5 QT
YPERATING WEIGHT: 181 LBS.
Enlace al producto
http://catused.cat.com/es/construccion/herramienta-de-trabajo-compactador-de-plancha-vibratoria/multiquip-vp-mvc82/18acc70f-62dc-430e-a89c-6c1dbce28945.html
Contactar con el vendedor
WHEELER MACHINERY CO.
www.wheelercat.com
Used Dealer