Olympian XQE20 - grupos electrógenos móviles - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Año
2014
Horas de uso
13,615 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Darwin, NT
+61 737221403
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieD4J08687
Numéro D'unidadUA1220
Numero de catálogo10124711
Año de fabricación2014
Horas de uso13,615 h
PaísAustralia
UbicaciónDarwin, Australia
Precio
Precio sin IVA7,709 USD
IVA (10%)771 USD
Precio con IVA8,480 USD
Detalles
Potencia del motor21.8 cv
potencia de salida20 kVA
Frecuencia50 Hz
Más informaciónDETAILS:
• Class: GENERATOR
• Stock No.: UA1220
• Manufacturer Year: 2014
• Hours: 13,615
• Location: Darwin NT

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1690 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1520 mm
Weight (Kg): 758 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Sharepoint Link

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.