Olympian XQE20 - grupos electrógenos móviles - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Año
2012
Horas de uso
12,344 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61 737221403
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieOLY00000PD4J08598
Numéro D'unidadUA1219
Numero de catálogo10128281
Año de fabricación2012
Horas de uso12,344 h
PaísAustralia
UbicaciónKARRATHA, Australia
Precio
Precio sin IVA7,852 USD
IVA (10%)785 USD
Precio con IVA8,637 USD
Detalles
Potencia del motor21.8 cv
potencia de salida20 kVA
Frecuencia50 Hz
Más informaciónClass: Generators
Stock No.: UA1219
Manufacturer Year: 2012
Hours: 12,344
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: KARRATHA, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1690 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1520 mm
Weight (Kg): 758 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana