Olympian XQE20

Olympian XQE20

Precio
10,574 USD
Año
2012
Horas de uso
4242 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaOlympian XQE20
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieOLY00000TD4J08695
Numéro D'unidadUA735
Numero de catálogoCU2432928
Año de fabricación2012
Horas de uso4242 h
PaísAustralia
UbicaciónDarwin, NT
Precio
Precio sin IVAUS$ 10,574
IVA (10%)US$ 1,057
Precio con IVAUS$ 11,631
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Más informaciónOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
CEBARPRIME
50 hZ50 hZ
Más informaciónOPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1690 mm
• Width (mm): 950 mm
• Height (mm): 1520 mm
• Weight (Kg): 758 kg

• HEAVY DUTY, RENTAL SPEC, SOUND ATTENUATED, ENCLOSED DIESEL GENERATOR
• COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
• FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
• OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
• MAXIMUM RATED CURRENT 28 AMPS
• READY TO RUN
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA (CATERPILLAR DEALER)
FOR A FULL LISTING OF AVAILABLE STOCK VISIT ... QUOTED ARE EX WORKS AND EXCLUSIVE OF GST)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Lisa Allan
Australia
Teléfono:+61 07 3722 1403
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono