Olympian XQE60 - grupos electrógenos móviles - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Olympian XQE60

Olympian XQE60

Año
2012
Horas de uso
30,984 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61385624100
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian XQE60
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieOLY00000AE4D00289
Numéro D'unidadUA1234
Numero de catálogo10128264
Año de fabricación2012
Horas de uso30,984 h
PaísAustralia
UbicaciónKARRATHA, Australia
Precio
Precio sin IVA6,184 USD
IVA (10%)618 USD
Precio con IVA6,802 USD
Detalles
Potencia del motor65.3 cv
potencia de salida60 kVA
Frecuencia50 Hz
Más informaciónDETAILS:
• Class: GENERATOR
• Stock No.: UA1234
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 30896
• Price: $10,000 AUD (Excl GST)
• Location: Karratha WA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 2900 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 2440 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 60 kVA
Maximum rated current 83 amps

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.