Olympian 2430/1800 - grupos electrógenos móviles - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Olympian 2430/1800

Olympian 2430/1800

Año
2012
Horas de uso
27,728 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61385624100
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian 2430/1800
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieOLY00000PE4E00420
Numéro D'unidadUA1245
Numero de catálogo10128297
Año de fabricación2012
Horas de uso27,728 h
PaísAustralia
UbicaciónKARRATHA, Australia
Precio
Precio sin IVA6,446 USD
IVA (10%)645 USD
Precio con IVA7,090 USD
Detalles
Potencia del motor87.0 cv
potencia de salida80 kVA
Frecuencia50 Hz
Más informaciónNO WARRANTY OR AFTER SALES SUPPORT AS HIGH HOUR UNIT. PRICING ADJUSTED ACCORDINGLY

Class: Generators
Stock No.: UA1245
Manufacturer Year: 2014
Hours: 27,715
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: KARRATH, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 3280 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 2660 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 631 L integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 80 kVA, 64kW
Maximum rated current 111.2 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana