Olympian 2430/1800 - grupos electrógenos móviles - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Olympian 2430/1800

Olympian 2430/1800

Año
2012
Horas de uso
39,470 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Townsville, QL
+61385624100
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian 2430/1800
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieRNFL001275/10002417
Numéro D'unidadUA1250
Numero de catálogo10127729
Año de fabricación2012
Horas de uso39,470 h
PaísAustralia
UbicaciónTOWNSVILLE, Australia
Precio
Precio sin IVA5,214 USD
IVA (10%)521 USD
Precio con IVA5,736 USD
Detalles
Potencia del motor87.0 cv
potencia de salida80 kVA
Frecuencia50 Hz
Más informaciónNO WARRANTY OR AFTER SALES SUPPORT AS HIGH HOUR UNIT. PRICING ADJUSTED ACCORDINGLY

Class: Generators
Stock No.: UA1250
Manufacturer Year: 2012
Hours: 39,470
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: TOWNSVILLE, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 3280 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 2660kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 631 L integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 80 kVA, 64kW
Maximum rated current 111.2 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.