Caterpillar C18

Caterpillar C18

Precio
34,700 USD
Año
2005
Horas de uso
19519 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar C18
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieG4C00458
Numéro D'unidadEP04X900
Numero de catálogoCU4428994
Año de fabricación2005
Horas de uso19519 h
PaísQatar
UbicaciónDoha
Precio
Precio sin IVAUS$ 34,700
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida591 kVA
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Potencia nominal
Prime
50Hz
591kVA / 473kW / 415Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Mohamed Karara
Qatar
Teléfono:+971 6 543 3555 ext 548
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono