Caterpillar C18

Caterpillar C18

Precio
36,800 USD
Año
2012
Horas de uso
20269 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar C18
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieN1D00620
Numéro D'unidadEP11A615
Numero de catálogoCU4429006
Año de fabricación2012
Horas de uso20269 h
PaísQatar
UbicaciónDoha
Precio
Precio sin IVAUS$ 36,800
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
potencia de salida600 kVA
Potencia del motor653 cv
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Potencia nominal
Prime
50Hz
600kVA / 480kW / 400Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Mohamed Karara
Qatar
Teléfono:+971 6 543 3555 ext 548
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources