Caterpillar C15

Caterpillar C15

Precio
29,650 USD
Año
2011
Horas de uso
20673 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar C15
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieC5H02186
Numéro D'unidadEP11A230
Numero de catálogoCU4428991
Año de fabricación2011
Horas de uso20673 h
PaísQatar
UbicaciónDoha
Precio
Precio sin IVAUS$ 29,650
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
potencia de salida500 kVA
Potencia del motor544 cv
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Potencia nominal
Prime
50Hz
500kVA / 400kW / 400Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Mohamed Karara
Qatar
Teléfono:+971 6 543 3555 ext 548
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources