Caterpillar XQC1600

Caterpillar XQC1600

Precio
382,899 USD
Año
2014
Horas de uso
465 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar XQC1600
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieN1M00159
Numéro D'unidad351-2000-0010
Numero de catálogoCU4574966
Año de fabricación2014
Horas de uso465 h
PaísPanamá
UbicaciónManzanillo
Precio
Precio sin IVAUS$ 382,899
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida2237 kVA
Potencia del motor2,434 cv
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
MÓDULOS DE ENERGÍA DE ALQUILER/MÓVILESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Potencia nominal
Prime
50Hz
1987kVA / 1590kW / 400Volts @ 1500RPM
Prime
60Hz
2237kVA / 1790kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ENERGYST CAT RENTAL POWERVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Bart-Jan van Wanrooij
Panamá
Teléfono:+31 76 5438535
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources