Caterpillar APS550

Caterpillar APS550

Precio
154,000 USD
Año
2010
Horas de uso
10452 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar APS550
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieEKW01031
Numéro D'unidadEPU10653
Numero de catálogoCU4438590
Año de fabricación2010
Horas de uso10452 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 154,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida687 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más información2010 CAT APS550 S#EKW01031, 550kW standby/ 500kW prime, Multi-voltage 240/480V, 3ph, 60Hz, C18 EPA tier 2 rated, major engine overhaul & gen reconditioned (10,452 original hours), EMCP3.3 control panel, batteries and battery charger, jacket water heater, 2,500A breaker, 20ft sound attenuated container on tandem axel chassis with 428G fuel tank. 12 months engine parts warranty.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

$154,000.00 ID: EPU10563
Potencia nominal
Standby
60Hz
687kVA / 550kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono