Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Precio
32,550 USD
Año
2009
Horas de uso
19454 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3406
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serieC5G03608
Numéro D'unidadEL08Q265
Numero de catálogoCU4428977
Año de fabricación2009
Horas de uso19454 h
PaísQatar
UbicaciónDoha
Precio
Precio sin IVAUS$ 32,550
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida365 kVA
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Potencia nominal
Prime
50Hz
365kVA / 292kW / 400Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Mohamed Karara
Kuwait
Teléfono:+971 6 543 3555 ext 548
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono