Caterpillar XQ 1475G

Caterpillar XQ 1475G

Precio
Consultenos
Año
2013
Horas de uso
21224 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar XQ 1475G
Grupo de productosgrupos electrógenos móviles
Número de serie12345
Numéro D'unidadRP139999
Numero de catálogoCU4476791
Año de fabricación2013
Horas de uso21224 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMidland, TX
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida1844 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
GAS NATURALNATURAL GAS
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Más informaciónThis is part of our Rental Power Fleet - Currently we have over fifty XQ1475G's and over 1500 individual unit. (power or pump packages). We primarily have these units to rent. If you're looking to purchase - Call Kelly Kirkland today 432-331-0042 or 866-2Warren. If you need bigger power - we've launched our new turbine division with packages from 1Meg Turbine Power - 100Meg's.
Potencia nominal
Continuous
50Hz
1844kVA / 1475kW / 400Volts @ 1500RPM
Continuous
60Hz
1844kVA / 1475kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WARREN POWER SYSTEMSVer inventarioContacto seleccionado
Kelly Kirkland
Teléfono:+1 432 331 0042
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono