Olympian XQE30

Olympian XQE30

Precio
13,107 USD
Año
2015
Horas de uso
1442 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaOlympian XQE30
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieC6R00233
Numéro D'unidadUA828
Numero de catálogoCU4375183
Año de fabricación2015
Horas de uso1442 h
PaísAustralia
UbicaciónBrisbane, QL
Precio
Precio sin IVAUS$ 13,107
IVA (10%)US$ 1,311
Precio con IVAUS$ 14,418
Detalles
potencia de salida30 kVA
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
50 hZ50 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Más informaciónDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA828
Manufacturer Year: 2015
Hours: 677
Retail Price: $19,550  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: Brisbane Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2288mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 1660 mm
Weight (Kg): 1711kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 147 Ltr integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA
Maximum rated current 41 amps
Ready to run
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Potencia nominal
Prime
50Hz
30kVA / 24kW / 415Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Lisa Allan
Australia
Teléfono:+61 07 3722 1403
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono