Búsqueda rápida

Olympian D125P1

Olympian D125P1

Año
2004
Horas de uso
648 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Ver teléfono
Información básica
MarcaOlympian D125P1
MacAllister Machinery
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieNAT01172
Numéro D'unidadEPU11336
Numero de catálogo10126479
Año de fabricación2004
Horas de uso648 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA30,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Potencia del motor170 cv
potencia de salida156 kVA
Frecuencia60 Hz
Más informaciónDESCRIPTION: 2004 Olympian D125P1 Generator Set S#NAT01172, 125kW Standby, 120/208V (Switchable to 480V), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 648 Hours, Perkins Diesel Engine, Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy Duty Air Cleaner, Jacket Water Heater, 6A Battery Charger, Charging Alternator, 12V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, Analog Control Panel, 600A Circuit Breaker, Sound-Attenuated Enclosure Upon 130-Gallon Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Inspected, Serviced, and Load Tested Prior to Shipping.

DIMENSIONS:
L – 160"
W – 52"
H – 95"
Weight: 5,000 lbs.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.