Caterpillar XQ 350

Caterpillar XQ 350

Precio
52,000 USD
Año
1998
Horas de uso
2329 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar XQ 350
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie4JK00399
Numéro D'unidadEPU10658
Numero de catálogoCU4443246
Año de fabricación1998
Horas de uso2329 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 52,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida437 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más información1998 CAT XQ350 S#4JK00399, 350kW standby/320kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800 RPM, 2,329 hours, EPA Tier 1 engine, EMCP2 control panel, 1200A adjustable breaker, heavy duty air cleaner.
ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, 12V battery, AC battery charger, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 400G fuel tank on a tandem-axel chassis.

SERVICE WORK: generator will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Potencia nominal
Standby
60Hz
437kVA / 350kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono