Caterpillar XQ2000

Caterpillar XQ2000

Precio
725,000 USD
Año
2011
Horas de uso
2388 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar XQ2000
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieNAM00120
Numero de catálogoCU1817756
Año de fabricación2011
Horas de uso2388 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCleveland, OH
Precio
Precio sin IVAUS$ 725,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Potencia del motor2,720 cv
potencia de salida2500 kVA
Frecuencia60 Hz
Más información*HOURS ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON USE
BATTERIES
CAT FLOOR STANDING UTILITY-GRADE CONTROL PANEL
EXHAUST
FUEL TRANSFER SYSTEM
INT TIER 2 EMMISSIONS
MAIN BREAKER
ORIGINAL HOURS
PACKAGED IN CAT FACTORY 40 FT. CONTAINER
PORTABLE SOUND ATTENUATED GENERATOR-SET
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
SE HABLA ESPANOL
SOLD AS-IS
SOUND ATTENUATION
XQ2000 3516C RATED @ 2,000 KW STANDBY/1825 KW PRIME
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
MÓDULOS DE ENERGÍA DE ALQUILER/MÓVILESRENTAL/MOBILE POWER MODULES
60 hZ60 hZ
Más información*HOURS ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON USE
BATTERIES
CAT FLOOR STANDING UTILITY-GRADE CONTROL PANEL
EXHAUST
FUEL TRANSFER SYSTEM
INT TIER 2 EMMISSIONS
MAIN BREAKER
ORIGINAL HOURS
PACKAGED IN CAT FACTORY 40 FT. CONTAINER
PORTABLE SOUND ATTENUATED GENERATOR-SET
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
SE HABLA ESPANOL
SOLD AS-IS
SOUND ATTENUATION
XQ2000 3516C RATED @ 2,000 KW STANDBY/1825 KW PRIME
Potencia nominal
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
OHIO CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Richard Gasca
Teléfono:+1 440 838 7472
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono