Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Precio
225,000 USD
Año
2008
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar G3516
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie4EK05247
Numéro D'unidadEPU10673
Numero de catálogoCU4443908
Año de fabricación2008
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 225,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida1112 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más informaciónCAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Potencia nominal
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono