Caterpillar G3406 NA

Caterpillar G3406 NA

Precio
Consultenos
Año
2012
Horas de uso
3 h
Videos of Caterpillar G3406 NA
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar G3406 NA
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie4456
Numéro D'unidadRP11680
Numero de catálogoCU4347435
Año de fabricación2012
Horas de uso3 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTulsa, OK
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida170 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
EPA LABELEPA LABEL
GAS NATURALNATURAL GAS
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Más informaciónCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
apariencia general
  • No
  • This is a quality surplus package
Potencia nominal
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificado por el distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WARREN POWER SYSTEMSVer inventarioContacto seleccionado
Kelly Kirkland
Teléfono:+1 432 331 0042
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono