Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Precio
6,761 USD
Año
2015
Horas de uso
23285 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar DE22E3
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieGYB01577
Numéro D'unidadUA865
Numero de catálogoCU4447120
Año de fabricación2015
Horas de uso23285 h
PaísAustralia
UbicaciónBrisbane, QL
Precio
Precio sin IVAUS$ 6,761
IVA (10%)US$ 676
Precio con IVAUS$ 7,437
Detalles
potencia de salida20 kVA
Frecuencia50 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
CEBARPRIME
50 hZ50 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Más informaciónDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA865
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 23,285
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*CONTROL PANEL EMCP4.1
*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
C2.2 ENGINE
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
LEAD ACID START BATTERIES
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
Potencia nominal
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Lisa Allan
Australia
Teléfono:+61 07 3722 1403
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono