Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Precio
595,000 USD
Año
2016
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3516
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieJD700100
Numéro D'unidadEPU10764
Numero de catálogoCU4514121
Año de fabricación2016
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 595,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida3437 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Más información2017 CAT 3516 S#JD700100, 2750kW standby/2500kW prime, 13200V (adjustable to 12470 & 13800V), 3ph, 60Hz, 1800rpm, diesel fueled CAT 3516E engine, EPA Tier-2 rated, EMCP4.2 digital control panel, heavy duty air cleaners, engine driven radiators.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, open skid – no enclosure

SERVICE WORK: Generator set is new surplus with standard factory warranty.

DIMENSIONS
L - 324"
W - 104"
H - 132"
WEIGHT: 40,750lbs

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Potencia nominal
Standby
60Hz
3437kVA / 2750kW / 13200Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono