Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Precio
165,000 USD
Año
1996
Horas de uso
781 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3516
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie4XF00645
Numéro D'unidadEPU10655
Numero de catálogoCU4429765
Año de fabricación1996
Horas de uso781 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 165,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida2500 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más información1996 CAT 3516 S#4XF00645, 2000kW standby/ 1825kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 781 hours, EMCP2 control panel, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, vertical sound attenuated enclosure without subbase fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$165,000.00 ID: EPU10655
Potencia nominal
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 4160Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono