Caterpillar 3512

Caterpillar 3512

Precio
80,000 USD
Año
1994
Horas de uso
647 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3512
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie24Z05670
Numéro D'unidadCQU14267
Numero de catálogoCU4411129
Año de fabricación1994
Horas de uso647 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCity Of Industry, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 80,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Estado general (de 1 a 5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Potencia del motor1,394 cv
potencia de salida1250 kVA
Frecuencia60 Hz
Más informaciónThere are 2 units available. They had been emergency generators in a hospital set up in parallel. Switch gear is included.
I would like to sell them as a pair but will sell them separately.
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
CEBARPRIME
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Más informaciónThere are 2 units available. They had been emergency generators in a hospital set up in parallel. Switch gear is included.
I would like to sell them as a pair but will sell them separately.
Potencia nominal
Prime
60Hz
1250kVA / 1025kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
QUINN COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Tom Reddy
Teléfono:+1 562 463 6073
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono