Caterpillar 3512B

Caterpillar 3512B

Precio
135,000 USD
Año
2003
Horas de uso
795 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3512B
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie1GZ01536
Numéro D'unidadEPU10604
Numero de catálogoCU4367782
Año de fabricación2003
Horas de uso795 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 135,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida1875 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Más información2003 CAT 3512B S#1GZ01536, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 789 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Potencia nominal
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono