Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Precio
43,000 USD
Año
1999
Horas de uso
488 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3406
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie4ZR05949
Numéro D'unidadEPU10631
Numero de catálogoCU4429715
Año de fabricación1999
Horas de uso488 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 43,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida375 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más información1999 CAT 3406, 300kW standby, 225kW prime, S#4ZR05949, 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60 Hz, 488hrs, EMCP 2 control panel, 600A main breaker, weather proof enclosure, 300 gallon DW subbase fuel tank, diesel fuel generator package. Dimensions: L-141”, W-53”, H-97”, package weight 16,000 lbs.

$43,000

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602.
Potencia nominal
Standby
60Hz
375kVA / 300kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono