Búsqueda rápida

CAT G150G1

CAT G150G1

Año
2009
Horas de uso
21 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT G150G1
MacAllister Machinery
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieNGJ00599
Numéro D'unidadEPU11308
Numero de catálogo10115589
Año de fabricación2009
Horas de uso21 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA27,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Potencia del motor204 cv
potencia de salida187 kVA
Frecuencia60 Hz
Más información2009 Olympian G150G1 Generator Set S#NGJ00599, 150kW Standby (3-Phase) or 85kW (1-Phase), Currently Wired to 120/240V Singe-Phase, Can be Wired to 277/480V 3-Phase,, 60HZ, 1800 RPM, 21 Hrs., GM 8.1 Liter Propane/Natural Gas Engine, Isochronous Electronic Governor, Engine-Driven Radiator, Standard Air Cleaner, EMCP 3.2 Digital Control Panel, 250A Circuit Breaker, 12V Electric Starter, Charging Alternator, Open Skid (No Enclosure).

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 102”
W – 44”
H – 60”
Weight: 3,500 lbs.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.