Hitachi ZX140W-3

Hitachi ZX140W-3

Precio
Consultenos
Año
2013
Horas de uso
5177 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaHitachi ZX140W-3
Grupo de productosexcavadoras de ruedas
Número de serieA00060085
Numéro D'unidadV00060098
Numero de catálogoCU4536256
Año de fabricación2013
Horas de uso5177 h
PaísAlemania
UbicaciónOberhausen
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 16.2 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
LENGTH OF STICK: 2500 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Thorsten Hill
Alemania
Teléfono:+49 6631 9601 ext 15
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono