Caterpillar M313D

Caterpillar M313D

Precio
Consultenos
Año
2011
Horas de uso
5353 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar M313D
Grupo de productosexcavadoras de ruedas
Número de serieW3H05518
Numéro D'unidadW3H05518
Numero de catálogoCU4520910
Año de fabricación2011
Horas de uso5353 h
PaísAlemania
UbicaciónErfurt
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónENGINEPOWER: 129 HP
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
LENGTH OF STICK: 2300 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
CUTTING WIDTH: 2000 MM
CUTTING WIDTH: 1000 MM
BUCKET 2 CONDITION: 50 %
OPERATING WEIGHT: 13.8 T
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Phillip Uri
Alemania
Teléfono:+49 361 4933318
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono