Hay 18006 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
excavadoras de ruedas
x
153 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 49 - 72 Ordenado por: 
CAT M315F, 173,1292020
Białystok
2,852 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticapresión del sistema hidráulico auxiliarpluma - 2 piezasestabilizador

See Details
CAT M317F IVC, 98,3202017
Limoges / Boisseuil, 87
7,786 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticapluma - 2 piezashoja de nivelacióntipo de neumático - neumático

See Details
CAT M315, 212,6712022
Moissy Cramayel, 77
946 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticasistema hidráulico combinadohojaestabilizador

See Details
CAT MH3024, 304,5802022
Toulouse / Bruguieres, 31
2,099 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadoasiento con suspensión neumáticapluma - 1 piezaelevador de cabina - sistema hidráulicobrazo - largo

See Details
CAT M317F IVC, 181,6792021
Lyon / Venissieux, 69
1,752 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesasiento con suspensión neumáticapresión del sistema hidráulico auxiliar - alta presiónpluma - 2 piezastipo de neumático - neumáticoestabilizador

See Details
CAT M316F, 145,1192018
Poznań
6,461 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónproduct linksistema hidráulico auxiliaraire acondicionado

See Details
CAT MH3024-06, 268,2442019
Poznań
5,581 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticaradioetiqueta de epaproduct link

See Details
CAT MH3022, 191,2972021
Poznań
4,825 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoetiqueta de epaproduct linkcámara retrovisorailuminación

See Details
CAT M314, 181,1452021555 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 320GC, 120,0002021
Calama
3,414 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoproduct linkiluminaciónespejoscontrol piloto

See Details
CAT MH3022, 191,2972017
Wrocław
6,142 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoetiqueta de epaproduct linkcámara retrovisorailuminación

See Details
CAT MH3024, 251,1452019
Fossano
7,621 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT MH3022-1, 192,3662019
Nancy / Gondreville, 54
4,025 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticaplumanivel de emisiones - epa - epa tier 4frops

See Details
CAT M315F, 147,05320195,665 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT MH302620199,832 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT M313 D, 143,0002013
Yangon
1,186 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT M314F, 144,27520205,779 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT M320F, 217,2412018
Williams Lake, BC
1,567 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT MH3022, 152,717201710,438 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT MH3024, 213,74020179,431 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT M318F, 105,8012016
Tricesimo
7,768 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT M320D, 150,00020206,471 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones

See Details
CAT M317F, 194,50320202,910 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisiones - eu - ivnivel de emisiones - japan - step 4 finalnivel de emisiones - epa - epa tier 4faire acondicionadoacoplador - rápido

See Details
CAT M318F IVC, 90,8402016
Toulouse / Bruguieres, 31
8,116 h Certificado por el distribuidor Condicionesaire acondicionadoasiento con suspensión neumáticapluma - 2 piezastipo de neumático - neumáticoestabilizador

See Details
Mostrar más resultados