Wacker EZ80 - Excavadoras de cadenas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Wacker EZ80

Wacker EZ80

Año
2018
Horas de uso
3,315 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Köln-porz
+49 2203929111
Ver teléfono
Información básica
MarcaWacker EZ80
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de seriePAL00594
Numéro D'unidadPAL00594
Numero de catálogo10179664
Año de fabricación2018
Horas de uso3,315 h
PaísAlemania
UbicaciónKöln-Porz, Alemania
Precio
Precio sin IVA49,803 USD
IVA (19%)9,463 USD
Precio con IVA59,265 USD
Detalles
Más informaciónENGINEPOWER: 49 HP
OPERATING WEIGHT: 8.1 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana