Búsqueda rápida

Volvo ECR88

Volvo ECR88

Año
2022
Horas de uso
904 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo ECR88
Michigan CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieVCE00E88H00217288
Numéro D'unidad217288
Numero de catálogo10124657
Año de fabricación2022
Horas de uso904 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Rapids, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA112,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Grading System - 2DGrading System - 2D
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
EspejosMirrors
Control pilotoPilot Control
BalizaBeacon
Pluma - 1 piezaBoom - 1 Piece
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
Cadena de cauchoRubber Track
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1200
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMinor scratches mainly lower
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1400
  • 3/4
  • Volvo AM/FM radio
  • BuenoNot tested, cold out, clutch engaging
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2021
  • BuenoLeft armrest pad torn on side from raising up into the Engcon Cabinmodule
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Good
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • BuenoYellowish
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1200
  • Boom swing cylinder and front leveling blade cylinders good
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHas Engcon controllers
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
technology
500
  • Not tested, told all functioning
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTD-510 Trimble
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • CUSTOMER MUST PURCHASE THE TILTROTATOR AND ATTACHMENTS, ENGCON READY**
  • 90.5” wide front leveling blade, all good
pluma
300
  • Boom swing turret top and bottom p/b good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • 82”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
600
  • Engcon
  • Engcon hydraulic coupler, did not test
  • 50” ditch bucket
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoEngcon mount system
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWorn slight, not flipped
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Bueno
Ruedas guíaBueno
Bueno
Zapatas de cadena18” wide Volvo rubber tracks, few typical cuts on treads, R&L tread depth 33/32”
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
100
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • TILTROTATOR AND ATTACHMENTS NOT INCLUDED, ENGCON READY****
condición general
300
  • Engcon twist-a flex attachment, coupler and bucket is very heavy when stick is extended out
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana