Búsqueda rápida

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. ECR305CL

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. ECR305CL

Año
2017
Horas de uso
5,370 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

EMPIRE MACHINERY
Sparks, NV
+1 480 550 3927
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo CONST. EQUIP. NA, INC. ECR305CL
Empire Southwest LLC
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serie110625
Numéro D'unidadCN13295
Numero de catálogo10158709
Año de fabricación2017
Horas de uso5,370 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSparks, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA68,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tipo de tenaza - Sistema hidráulicoThumb Type - Hydraulic
Modificador de patronesPattern Changer
Más informaciónBOOM, ONE PIECE
Bucket Size: 28"
Enclosed Cab
Stick Length: 12'5"
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana