Búsqueda rápida

Volvo ECR235EL

Volvo ECR235EL

Año
2019
Horas de uso
5,602 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Angers / Saint-jean De Linieres, 49
+33 149228299
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo ECR235EL
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieVCECR235T00311612
Numéro D'unidad22047758
Numero de catálogo10131406
Año de fabricación2019
Horas de uso5,602 h
PaísFrancia
UbicaciónANGERS / SAINT-JEAN DE LINIERES, Francia
Precio
Precio sin IVA120,060 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Brazo - CortoStick - Short
Control de mano y pieHand and Foot Control
Placa CECE Plate
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Válvula de retención de la plumaBoom Check Valve
Válvula de retención del brazoStick Check Valve
Lubricación automáticaAuto Lube
RadioRadio
Pluma - 2 piezasBoom - 2 Piece
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Bras déport
  • Longueur du bras 2,50 m
  • Patins de 600 MM / Train de roulement usé à 90 %
  • Graissage Centralisé, Godet de 1400 MM 5 dents
  • Ligne Hydraulique auxiliaire
  • Largeur de transport 2,99 M
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana