Búsqueda rápida

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC250E

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC250E

Año
2016
Horas de uso
9,341 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Ver teléfono
Información básica
MarcaVolvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC250E
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serie320716
Numéro D'unidad320716
Numero de catálogo10135923
Año de fabricación2016
Horas de uso9,341 h
PaísAlemania
UbicaciónGlinde, Alemania
Precio
Precio sin IVA82,070 USD
IVA (19%)15,593 USD
Precio con IVA97,663 USD
Detalles
Más informaciónBUCKET CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 26 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana