Terex TC35

Terex TC35

Precio
22,694 USD
Año
2013
Horas de uso
2177 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaTerex TC35
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTC00351171
Numéro D'unidadTEREX00306
Numero de catálogoCU4523518
Año de fabricación2013
Horas de uso2177 h
PaísAlemania
UbicaciónLaatzen
Precio
Precio sin IVAUS$ 22,694
IVA (19%)US$ 4,312
Precio con IVAUS$ 27,005
Features
Más informaciónOPERATING WEIGHT: 3.5 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
CUTTING WIDTH: 1600 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Marc Buesing
Alemania
Teléfono:+49 5102 7002 11
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono