Búsqueda rápida

Liebherr R936NLC

Liebherr R936NLC

Año
2019
Horas de uso
6,550 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Weißenhorn
+49 730954150
Ver teléfono
Información básica
MarcaLiebherr R936NLC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieZC048206
Numéro D'unidadZC048206
Numero de catálogo10125269
Año de fabricación2019
Horas de uso6,550 h
PaísAlemania
UbicaciónWeißenhorn, Alemania
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más informaciónENGINEPOWER: 231 HP
OPERATING WEIGHT: 33 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana