Kobelco / KOBE STEEL LTD SK85CS-3E

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK85CS-3E

Precio
42,000 USD
Año
2012
Horas de uso
1941 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaKobelco / KOBE STEEL LTD SK85CS-3E
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieLF08-05510
Numéro D'unidad470147
Numero de catálogoCU4490181
Año de fabricación2012
Horas de uso1941 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAspen, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 42,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
PULGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más información0P0900/1941/05/03/19 CONSIGNMENT
2012 KOBELCO SK85CS-E3 EXCAVATOR
AAS IS / AS RECEIVED
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM FM RADIO / ALARM, TRAVEL
AUXILIARY HYDRAULICS / EROPS
BOOM & STICK CHECK VALVE
BUCKET-GP, 28" W/TEETH (5)
CARBODY,STANDARD / COUNTERWEIGHT
ENGINE ENCLOSURES /PILOT CONTROL
ENGINE,ISUZU,4 LE 2X, 2.179L T-4
LIGHTING, INTERIOR & WORK
QUICK COUPLER,HYDRAULIC
SEAT,HI-BACK CLOTH W/2" BELT
STICK,MED. 84"/BOOM,1 PIECE 138"
STRAIT BLADE / REAR CAMERA
UNDERCARRIAGE,SHOE 28"
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNo date on belt
  • BuenoSeat covers on back of seat
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • DeficienteDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteBoom light broken off
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
pluma
  • 138”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • 84”
  • Regular
  • Bueno
  • RegularPin at quick coupler little play
cucharón
  • 28”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Track Shoes (Width)28”28”
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Machine is in operating condition , boom light broken off , rear view camera not working very good off and on
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono